Publier vos produits
Chief Thinstall™ Wall Display Mount
Legrand-AV

Chief Thinstall™ Wall Display Mount

Traduit par Google,

Le support mural Chief Thinstall™ est le modèle sans bras articulé de la gamme Thinstall. Conçu pour les installations nécessitant un montage discret et quasi affleurant, il se décline en deux versions : une version fixe (LSTU Large, MSTU Medium) qui maintient l’écran parfaitement à plat contre le mur, et une version inclinable (LTTU Large, MTTU Medium) qui permet une légère inclinaison vers le bas tout en conservant la même finesse.

La gamme Fixed est la plus fine des deux, se repliant jusqu'à seulement 10 mm d'épaisseur (Chief la décrit comme inférieure à la largeur d'une pièce de 1 centime) et pouvant accueillir des écrans jusqu'à environ 127 mm d'épaisseur derrière la plaque de montage. Les modèles Fixed sont compatibles avec des écrans de 813 à 2184 mm environ. Le modèle Large (LSTU) est conçu pour des écrans de 42 à 86 pouces et supporte un poids de 56,7 kg, tandis que le modèle Medium (MSTU) est conçu pour des écrans de 32 à 65 pouces, avec la même capacité de 56,7 kg. La sous-gamme Tilt se situe légèrement plus loin du mur à environ 19 mm (0,75 po) de profondeur, accepte des écrans jusqu'à environ 2 po (51 mm) d'épaisseur, offre une inclinaison vers le bas d'environ 12° et couvre des écrans d'environ 26 po à 63 po avec une capacité de 100 lb (45,4 kg) selon le modèle.

Les deux gammes partagent le même système de fixation sans outil Glide Lock pour installer et retirer l'écran, un support pour câble qui surélève légèrement l'écran pour faciliter l'accès aux câbles, et un système d'ouverture par le bas permettant d'accéder au câblage sans retirer complètement l'écran. La conception de la plaque murale ouverte laisse un dégagement suffisant autour des prises murales et des boîtiers basse tension, sans les recouvrir. Du fait de son profil ultra-fin, Chief recommande d'utiliser ce support avec un boîtier de rangement mural Proximity (PAC525 ou PAC526) pour loger séparément les câbles et l'alimentation. Cette gamme est certifiée UL.

Le support mural Thinstall est généralement spécifié pour les installations dans les commerces de détail, l'hôtellerie, les salles de contrôle, l'affichage numérique et les cinémas à domicile où un écran doit être installé aussi près que possible du mur, la sous-gamme Fixe étant choisie lorsqu'aucune inclinaison n'est nécessaire et la sous-gamme Inclinable étant choisie lorsqu'un petit angle vers le bas est requis.

Spécification
  • Fixed sub-line (LSTU Large, MSTU Medium): collapses to approximately 10 mm off the wall, accommodates displays up to 127 mm thick, covers 32–86 in screens at up to 125 lb (56.7 kg). Tilt sub-line (LTTU Large, MTTU Medium): approximately 19 mm deep, accommodates displays up to 51 mm thick, approximately 12° of tilt, covers 26–63 in screens at up to 100 lb (45.4 kg). VESA compatibility 200 x 200 mm to 800 x 500 mm. UL Listed. Primary material: steel.

Spécifications techniques
  • Réference unique.thinstall-wall-mounts
  • Famille de produitsThinstall Wall Mounts
  • Groupe de produitsFixed & Tilt Low-Profile Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels