Publier vos produits
URALIGHT BAES Evacuation
Legrand

URALIGHT BAES Evacuation

BAES d'évacuation saillie à lampes incandescence, 45lm 1h, IP42 IK07, contrôle manuel pour ERP et ERT Bloc plastique équipé d'un fond débrochable à raccordement par bornes à vis Pour obtenir des informations complémentaires sur cet objet, contactez nous sur : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Spécification
  • Certifié NF AEAS Equipé de témoin de charge à LED Equipé de batteries Ni-Cd Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz
Spécifications techniques
  • Réference unique.LG-Uralight-BAES-Evacuation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)120
  • Largeur (mm)258
  • Profondeur (mm)70.7
En rapport
  • Matériel principalPolycarbonate
  • Poids net (Kg)841
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
  • Code UNSPSC391117
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
  • Description de l'Uniclass 2015Emergency exit devices
  • Code CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 13
  • Titre OmniClassEmergency Lighting

Disponibilité de la région

L'Europe
France