Publier vos produits
Sure-Lites APC7RG, APCH7RG Series
Sure-Lites APC7RG, APCH7RG Series
Sure-Lites APC7RG, APCH7RG Series

    Sure-Lites APC7RG, APCH7RG Series

    Traduit par Google,
    Le nouveau panneau de sortie et éclairage de secours à combinaison sélectionnable rouge/vert All-Pro APC7RG LED résout le problème de devoir stocker plusieurs couleurs de panneau de sortie pour les distributeurs ou de déterminer quelle couleur est requise sur le terrain pour les entrepreneurs. L'APC7RG fonctionnera pendant au moins 90 minutes lors d'une panne de courant et offre jusqu'à 17 pieds de couverture de sortie. Les unités sont fournies avec des LED rouges et vertes et des inserts de face rouges et verts pour fournir des couleurs de lettres profondes et une uniformité d'éclairage. Les APC7RG sont prédéfinis avec des lettres rouges et peuvent facilement être remplacés par des lettres vertes sur le terrain. Les faces configurables simples ou doubles, les chevrons directionnels encliquetables et le montage universel en surface au plafond, au mur et aux extrémités font de l'APC7RG une véritable solution de sortie universelle pour les besoins de stockage et d'installation. Les boîtiers thermoplastiques résistants aux chocs, aux UV et aux flammes 5 VA résistent à la décoloration due à l'âge ou à l'exposition aux UV pour une durabilité maximale. Les finitions du boîtier sont disponibles en blanc ou en noir pour répondre à de multiples exigences de conception. Les modèles haute puissance capables de fonctionner à distance (série H) alimenteront jusqu'à deux têtes LED d'urgence APWR supplémentaires pour générer un total de 34 pieds de couverture de sortie. La batterie au nickel-cadmium sans entretien et la garantie produit de 5 ans offrent une tranquillité d'esprit au propriétaire du bâtiment.
    Spécification
      • Red / green selectable exit sign and emergency light
      • Runs for 90 minutes when AC power is lost
      • 3.6 V, 0.78W LED heads provide up to 17 feet of egress coverage
      • Field selectable, long-life red or green LEDs and face inserts provide deep letter colors and uniform illumination
      • Selectable single or double faces and snap-in/snap-out directional chevrons
      • High impact, UV resistant, 5VA flame resistant housing
      • Nickel cadmium battery
      • Ceiling, wall and back mount with universal J-box mounting pattern
      • Remote capable model powers up to two additional APWR LED heads
      • UL 924 damp location listed
      • Dual voltage input 120/277 VAC, 60Hz
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-sure-lites-apc7rg-apch7rg-series
    • Famille de produitsEmergency Lighting
    • Groupe de produitsSure-Lites
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-08
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures