Publier vos produits
BAES Evacuation à LEDs SATI Connecté
BAES Evacuation à LEDs SATI Connecté
    Legrand

    BAES Evacuation à LEDs SATI Connecté

    BAES d'évacuation saillie à LEDs, 45lm 1h, IP43 IK07, SATI connecté pour ERP et ERT Bloc plastique équipé d'une patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques Encastrable avec accessoire réf. 0 626 94 Installable directement sur la patère des anciens blocs depuis 1998 Eclairage par la tranche réf. 0 626 75 Fonctionnalité visibilité augmentée et balisage lumineux d'évacuation Pour obtenir des informations complémentaires sur cet objet, contactez nous sur : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Spécification
    • Blocs saillie à LEDs et très faible consommation d’énergie (0,5 W) certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI Equipé de batteries Ni-Mh à faible impact sur l’environnement Fonction SATI Connecté permettant un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via la Web App. Legrand ERPconnecté Les télécommandes modulaires réf. 0 625 20 (IP) ou 0 625 21 (radio) permettent le diagnostic à distance et la mise au repos des blocs Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LG-BAES-Evacuation-SATI-Connecte
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)125
    • Largeur (mm)225
    • Profondeur (mm)45
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Poids net (Kg)400
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
    • Description de l'Uniclass 2015Emergency exit devices
    • Code CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 13
    • Titre OmniClassEmergency Lighting