Publier vos produits
URA PRACTICE BAES Evacuation Super SATI
Legrand

URA PRACTICE BAES Evacuation Super SATI

BAES d'évacuation encastré à LEDs, 45lm 1h, IP40 IK04, classe II, SATI connecté pour ERP et ERP

Bloc plastique équipé de bornes automatiques
Installation directe en faux plafond, après découpe de Ø152 mm (scie cloche à trépan réf. 168 210), maintien par 3 griffes ajustables et invisibles
Equipé d'une plaque de signalisation vertical 
Equipé d'une étiquette universelle repositionnable et recyclable, permettant de réaliser les principales directions de signalisation d’évacuation

Pour obtenir des informations complémentaires sur cet objet, contactez nous sur : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter  

Spécification
  • 'très faible consommation d'énergie (0,6 W)

    Certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
    Equipé de batteries Ni-Cd 
    Fonction SATI Connecté permettant un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via l'App. UraEVA
    La fonction SATI Connecté nécessite l’utilisation d’une télécommande modulaire réf. 140 130  (IP) ou 140 131 (radio)
    Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz

Spécifications techniques
  • Réference unique.LG-Practice-BAES-Evacuation-SuperSATI-Encastre
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)187
  • Largeur (mm)240
  • Profondeur (mm)202
En rapport
  • Matériel principalPolycarbonate
  • Poids net (Kg)993
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
  • Code UNSPSC391117
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
  • Description de l'Uniclass 2015Emergency exit devices
  • Code CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 13
  • Titre OmniClassEmergency Lighting