Publier vos produits
URALIFE BAES Evacuation Super SATI
Legrand

URALIFE BAES Evacuation Super SATI

BAES d'évacuation saillie à LEDs, 45lm 1h, IP43 IK07, SATI pour ERP et ERT
Bloc plastique  équipé d'une patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques
Encastrable avec plaque de signalisation avec accessoire réf. 168 112
Encastrable dans salle blanche avec accessoire réf. 400 051

Pour obtenir des informations complémentaires sur cet objet, contactez nous sur : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter  

Spécification
  • très faible consommation d’énergie ( 0,5 W )

    Certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
    Fonction SATI Connecté permettant un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via la Web App. UraEVA
    La fonction SATI Connecté nécessite l’utilisation d’une télécommande modulaire réf. 140 130  (IP) ou 140 131 (radio) 
    Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz

Spécifications techniques
  • Réference unique.LG-Uralife-BAES-Ambiance-SuperSATI-Encastre
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)202
  • Largeur (mm)388.6
  • Profondeur (mm)75
En rapport
  • Matériel principalPolycarbonate
  • Poids net (Kg)1666
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
  • Code UNSPSC391117
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
  • Description de l'Uniclass 2015Emergency exit devices
  • Code CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 13
  • Titre OmniClassEmergency Lighting