Publier vos produits
URAPROOF BAES Evacuation Super SATI
Legrand

URAPROOF BAES Evacuation Super SATI

BAES d'évacuation saillie à LEDs, 45lm 1h, IP66 IK10, SATI connecté pour ERP et ERT Bloc plastique équipé d'un fond de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques Pour obtenir des informations complémentaires sur cet objet, contactez nous sur : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Spécification
  • très faible consommation d’énergie Certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI Equipé d'une étiquette universelle repositionnable et recyclable permettant de réaliser les principales directions de signalisation d'évacuation Fonction SATI Connecté permettant un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via la Web App. UraEVA La fonction SATI Connecté nécessite l’utilisation d’une télécommande modulaire réf. 140 130 (IP) ou 140 131 (radio) Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz
Spécifications techniques
  • Réference unique.LG-Uraproof-BAES-Evacuation-SuperSATI
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)118
  • Largeur (mm)239
  • Profondeur (mm)55
En rapport
  • Matériel principalPolycarbonate
  • Poids net (Kg)884
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
  • Code UNSPSC391117
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
  • Description de l'Uniclass 2015Emergency exit devices
  • Code CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 13
  • Titre OmniClassEmergency Lighting