Publier vos produits
Lehnertwand Vista DUO partition glass wall
Lehnertwand Vista DUO partition glass wall
Lehnertwand Vista DUO partition glass wall
Lehnertwand Vista DUO partition glass wall
Lehnertwand Vista DUO partition glass wall
Lehnertwand Vista DUO partition glass wall
Lehnertwand Vista DUO partition glass wall
Lehnertwand Vista DUO partition glass wall

    Lehnertwand Vista DUO partition glass wall

    Traduit par Google,

    Isolation acoustique élégante pour les espaces de travail modernes - Lehnertwand Vista DUO - notre miracle transparent et acoustique

    La cloison Vista DUO de Lehnert porte le concept d'isolation acoustique à un niveau supérieur en offrant une performance maximale avec un minimum de profilés. Ce système de cloison exceptionnel est doté d'un double vitrage, d'une isolation acoustique élevée et de portes à double vitrage affleurantes. Sans supports gênants visuellement, il est non seulement esthétique, mais répond également aux exigences acoustiques les plus élevées. Il constitue donc la solution idéale pour les pièces dans lesquelles l'apparence et l'isolation acoustique sont d'une importance capitale.

    Maintenues uniquement par des profilés de liaison filigranes, les surfaces vitrées de la cloison Lehnert Vista DUO se fondent parfaitement les unes dans les autres et les portes s'intègrent parfaitement à la surface. Les bords poussiéreux appartiennent désormais au passé.

    Pour l'électrification, nous proposons l'option de panneaux latéraux de porte spéciaux en aluminium qui sont déjà préparés en usine pour l'intégration d'interrupteurs et de prises.

    Silence parfait - isolation acoustique supérieure avec le mur Lehnert Vista DUO

    Outre leur aspect esthétique, les éléments en verre et les portes de la cloison Lehnert Vista DUO se distinguent par d'excellentes valeurs d'isolation acoustique. Cela permet de tenir des conversations discrètes ou de travailler de manière très concentrée sans être distrait par des bruits gênants.

    Des moments protégés – Des stores vénitiens pour le style et l'intimité

    Grâce à l'utilisation de stores horizontaux intégrés, vous pouvez élever votre espace de travail à un niveau supérieur. Nos stores de haute qualité vous offrent un contrôle ultime sur la lumière et l'intimité, tout en ajoutant une touche d'élégance et de style à votre environnement de bureau. Avec un design attrayant qui complète parfaitement n'importe quel décor de bureau, nos stores ajoutent une touche esthétique à votre espace à la fois moderne et intemporelle. Un argument de poids pour plus de concentration et de productivité. Un fonctionnement sans entretien et sans problème est assuré par l'installation entre les vitres - le nettoyage des lamelles n'est pas nécessaire.

    Sécurité en hauteur – une protection antichute élégante dans votre environnement de travail

    La cloison Lehnert Vista DUO convainc également en matière de protection antichute - cela peut être facilement obtenu en effectuant de petits ajustements sur les composants. Cela rend notre solution de cloison de séparation non seulement esthétique, mais aussi sûre et fiable. Cette combinaison en fait un choix idéal pour les immeubles de bureaux modernes - avec certificat de test pour la sécurité.

    Un avenir vert : la durabilité comme principe directeur

    Un autre point fort du Lehnertwand Vista DUO est sa durabilité. Conformément au concept de « design circulaire », nos cloisons de séparation peuvent être entièrement démontées et réutilisées sans perte de qualité. Cela permet une adaptation flexible aux concepts de vestiaires, favorise la longévité du produit et réduit en même temps l'impact environnemental. L'utilisation de matériaux durables tels que l'aluminium « vert » et le recyclage de certains composants après la phase d'utilisation contribuent également à réduire l'empreinte écologique. Nos solutions respectueuses de l'environnement aident les entreprises à atteindre leurs objectifs de durabilité et contribuent positivement à la protection de l'environnement.

    Une pensée innovante, une refonte des espaces – l'avenir commence ici

    Plongez dans l'univers du Lehnertwand Vista DUO et laissez-vous inspirer par sa technologie innovante et son design élégant. Notre équipe expérimentée est à vos côtés depuis la première consultation jusqu'à la mise en œuvre finale pour que vos concepts d'espace soient réalisés de la meilleure façon possible. Découvrez les nombreuses possibilités offertes par le Lehnertwand Vista DUO et laissez-nous travailler ensemble pour concrétiser votre vision.

    Lehnertwand Vista DUO - La fusion harmonieuse de l'isolation acoustique et de la transparence !

    Spécification
    • Construction principle

      Movable partition wall system in aluminum construction as a studless 2-shell all-glass construction with filigree floor and ceiling profiles without support profiles

      Design of floor, ceiling and wall profiles

      Connection profiles 1-piece or 2-piece, uniform height 45 mm

      Fall protection 1-piece, height 65 mm (Ceiling profile)

      Wall thickness

      100 mm profile thickness

      100 mm door frame and door side panel

      Wall height

      Maximum height 3.200 mm

      Wall length

      Unlimited

      Glass surface

      Maximum 3 m² glass area can be realized without glass joint

      Types of glass

      Double glazing with combinations of:

      10 mm toughened safety glass (ESG)

      10 mm laminated safety glass (VSG) with and without sound insulation film

      12 mm toughened safety glass (ESG)

      12 mm laminated safety glass (VSG) with and without sound insulation film

      Variants: satinized glass, printed or lacquered glass,

      Glass with film applied at the factory

      Glass joint

      Butt-jointed without profile, glass joints with a passivated, recessed pure acrylate dry seal, joint width 2 mm

      Corner design

      With polished, butt-jointed glass edges

      Horizontal blind

      Installation of electric horizontal blinds in the space between the panes in the glass wall

      and Vista DUO door possible

      Door frame

      Aluminum frame, double or single rebate with 3-dimensionally adjustable hinge substructure

      Door leaves

      Vista DUO door 100 mm thick with flush glazing, frameless glued-on glass made of

      6 and 8 mm toughened safety glass, optionally with integrated door closer (ITS)

      Vista DUO door 100 mm thick with closed surface,

      Plain or wood decor, optionally with integrated door closer (ITS)

      Frameless all-glass door leaf made of 8 or 10 mm toughened safety glass or 10 mm laminated safety glass

      made of ESG with sound insulation film

      40 mm thick aluminum tubular frame door leaf with various types of glazing

      Wooden door leaf 40 mm with melamine resin coating, plain or wood decor

      All-glass sliding door made of ESG 10 mm with running track in front of ceiling profile

      fixed with retraction and end damping

      All commercially available door and push handles can be used

      Sound insulation

      Version with:

      10mm ESG/12mm ESG RwP = 42 dB

      10mm ESG/10mm VSG-SI RwP = 46 dB

      10mm ESG/12mm VSG-SI RwP = 47 dB

      12mm ESG/12mm VSG-SI RwP = 45 dB

      12mm VSG-SI/12mm VSG-SI RwP = 51 dB

      Vista DUO glass door RwP = 45 dB

      Vista DUO door with panel RwP = 42 dB

      Door element with wooden door RwP up to 36 dB

      Aluminum tubular frame door RwP up to 38 dB

      All-glass door RwP up to 33 dB

      Sliding door RwP up to 40dB (Wall)

      Electrification

      Installation of switches and sockets in special aluminum door side panel, width 125 mm.

      Light switch (low-voltage system) integrated in frame possible

      Surfaces and colors

      Door frames, floor, ceiling and wall connection profiles made of extruded aluminum profiles.

      Standard finishes:

      RAL 9005 Deep black matt surface fine structure

      RAL 9016 Traffic white surface fine structure

      RAL 7016 Anthracite gray surface fine structure

      Lehnert silver white aluminum surface fine structure

      Anodized E6/EV1 

      Further finishes available in all RAL, NCS and anodized shades.

      Glass lacquer finishes for RAL matching panels

      Special “Black Edition” version with aluminum profiles, door fittings, profile seals and add-on parts in RAL 9005 deep black

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lehnertwand-vista-duo
    • Famille de produitsPartition Walls
    • Groupe de produitsAll glass partition walls
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-09-25
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons