Publier vos produits
Helmi 50 w/ armrests
Lekolar

Helmi 50 w/ armrests

Traduit par Google,
Cette série de chaises est au design épuré et élégant avec de nombreux choix de hauteur et de couleur. Il contient des chaises hautes et basses pour enfants, avec ou sans accoudoirs et supports de montage et barre de sécurité. Accrochez la chaise avec nos ferrures pour faciliter le nettoyage. Structure en bouleau massif laqué et assise et dossier en stratifié.
Spécifications techniques
  • Réference unique.80272
  • Famille de produitsHelmi
  • Groupe de produitsChildren chair
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)773
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)490
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56