Publier vos produits
Circum laminate silenced
Circum laminate silenced
Circum laminate silenced
Circum laminate silenced
Circum laminate silenced
Circum laminate silenced
Circum laminate silenced
Circum laminate silenced
Circum laminate silenced
Circum laminate silenced
    Lekolar

    Circum laminate silenced

    Traduit par Google,

    Chaise en bois empilable bien adaptée à la salle à manger. Siège moulé pressé en stratifié haute pression. Atténuation acoustique sous le siège. Peut être accroché sur la table pour faciliter le nettoyage. Hauteur d'assise 45 cm. Profondeur d'assise 41 cm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.81448
    • Famille de produitsCircum
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)730
    • Largeur (mm)490
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)3.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 21 33 13
    • Titre OmniClassCommercial Restaurant Chairs
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings