Publier vos produits
LVC Model 370-LF-STSTL - Point of Use Mixing Valve in a SS Cabinet
Archivé

LVC Model 370-LF-STSTL - Point of Use Mixing Valve in a SS Cabinet

>3/4" NPT Inlet & Outlet Connections >Minimum Flow = 0.50 gpm >Maximum Flow = 13.0 gpm >Temperature Adjustment Range, 90-140ºF >Knob Handle with Locking Mechanism >Approvals: ASSE 1070 & 1017 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Spécifications techniques
  • Réference unique.370-lf-ststl-rec
  • Famille de produitsMixing Valves for Liquid Services
  • Groupe de produitsSeventy Series - Point of Use Mixing Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-02-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes