Publier vos produits
LVC Model LV-984-LF - Single, Thermostatic Master Mixing Valve featuring a Wax Element
Archivé

LVC Model LV-984-LF - Single, Thermostatic Master Mixing Valve featuring a Wax Element

>Minimum Flow = 6 gpm - Maximum Flow = 148 gpm >PARA-Trol Wax Thermostatic Element w/10 Year Warranty >1-1/4" F-NPT Inlets with Union Check & Service Stops >1-1/2" F-NPT Oulet >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, City of LA >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish
Spécifications techniques
  • Réference unique.lv-984-lf
  • Famille de produitsMixing Valves for Liquid Services
  • Groupe de produitsLV Series Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-02-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes