Publier vos produits
LVC Model MEGATRON-6NB-LF - Next Generation, Complete Water Temperature Control Station
Archivé

LVC Model MEGATRON-6NB-LF - Next Generation, Complete Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 226 gpm >TM-1520-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valve - 2" Inlets & Outlet >1-1/4" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1070, CSA B125.3-12 >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Spécifications techniques
  • Réference unique.megatron-6nb-lf
  • Famille de produitsMixing Valves for Liquid Services
  • Groupe de produitsMegatron - Next Generation Water Temperature Control Station
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-02-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes