Publier vos produits
LVC Model - TA-300-LF - Emergency Mixing Valve for  a Single Eye/Face Wash in a SS Cabinet
Archivé

LVC Model - TA-300-LF - Emergency Mixing Valve for a Single Eye/Face Wash in a SS Cabinet

>Minimum Flow = 2 gpm - Maximum = 9 gpm >Bi-Metal Thermostatic Element w/ 10 Year Warranty >1/2" Inlets with Union Angle Check Stops >1/2" Outlet with Dial Thermometer - Locking Regulator >Internal 4 gpm Cold Water By-Pass @ 30 PSID >Approvals: ASSE 1071 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Spécifications techniques
  • Réference unique.ta-300-lf-ststl-exp
  • Famille de produitsMixing Valves for Liquid Services
  • Groupe de produitsEmergency Mixing Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-02-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes