Publier vos produits
LTBL/FRENCH Window

LTBL/FRENCH Window

Traduit par Google,
Dans notre gamme de produits coordonnés et harmonisés, les fenêtres et les portes coulissantes sont parfaitement assorties. Le profil étroit du châssis augmente le flux de lumière. Les charnières cachées et les ferrures apparentes en acier inoxydable brossé ajoutent au design solide et élégant. Les poignées en acier inoxydable sont d'un design unique Let there be light.
Spécification
  • Wooden french door Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Concealed hinges. Handles of brushed stainless steel, unique Let there be light design. Frame depth: 105mm (115mm aluminum cladding)
Spécifications techniques
  • Réference unique.LTBL-FRENCH
  • Famille de produitsLet There Be Light
  • Groupe de produitsDoors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2400
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)105
Liens
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors and windows and glass
  • Code UNSPSC3017
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 14 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord L'Europe Asie