Publier vos produits
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
    plastpro

    Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29

    2.5 sur 5 étoiles2.5(29 Avis)
    Traduit par Google,

    Héritage 3/4 pour les portes Soltice, Castile, Artesano Breeze, Brentwood, Priscilla, Kensington, Camelia et Spring

    Spécifications techniques
    • Réference unique.DoubleDoorPanel_DRG29
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsDoor Panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-01-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)243.84
    • Largeur (mm)162.56
    • Profondeur (mm)4.14
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPanneau de porte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Numéro OmniClass23-17 11 15
    • Titre OmniClassWood Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors