Publier vos produits
24" x 84" 2 hp Pre-Assembled Simplex Grinder Package

24" x 84" 2 hp Pre-Assembled Simplex Grinder Package

Traduit par Google,
  • 2 ch.
  • Décharge 1 1/4"

Pour les applications résidentielles et commerciales, le 2484LSG est un ensemble complet de broyeur simplex assemblé en usine comprenant la pompe de broyeur Omnivore® de 2 hp de la série LSG200. Tous les supports internes, les flotteurs, la base du rail de guidage et la tuyauterie de décharge sont préinstallés en usine, ce qui permet d'économiser des heures de travail sur le chantier.

Fonctionnalités
  • Ensemble broyeur simplex assemblé en usine avec bassin en fibre de verre de 24" X 84" et pompe broyeur Omnivore®
  • Pompe broyeuse 2 hp disponible en différentes tensions
  • Collier anti-flottant
  • Couverture en fibre de verre solide et résistante (acier noir en option, solide)
  • Assemblage du rail de guidage GR20
  • Tuyauterie de rail de guidage galvanisée (acier inoxydable en option)
  • Toute la tuyauterie interne et les supports pré-montés
  • Les flotteurs sont pré-montés à des niveaux définis en usine
  • Toutes les attaches en acier inoxydable
  • Tuyauterie de refoulement en PVC de 1-1/4" Schedule 80 avec robinet à tournant sphérique et clapet anti-retour
  • Alarme ALM-2W et boîtier de câblage NEMA 4x sur 2448LSG (panneau NEMA 4x simplex avec alarme sur 2460LSG, 2472LSG et 2484LSG)
Spécifications techniques
  • Réference unique.libertypumps-2484series
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsPumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Nom UNSPSCSewage pumps
  • Code UNSPSC40151517
  • Code CSI MasterFormat 201433 32 16.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Packaged Sewage Grinder Pumping Units
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste