Publier vos produits
Ascent II Macerating Toilet System

Ascent II Macerating Toilet System

Traduit par Google,
Le nouveau système de toilette à macération Ascent II comprend la seule toilette à haute efficacité de 1,28 GPF de l'industrie pour un système de macération. Maintenant, mettez une salle de bain n'importe où ! Parfait pour les ajouts et les rénovations de salle de bain sans casser les sols en béton, l'Ascent II peut pomper jusqu'à 25' verticalement et 150 horizontalement à travers un tuyau de refoulement de 1".

Le nouveau système est doté de la technologie avancée RazorCutTM pour une meilleure macération des déchets et d'un panneau de service amovible qui permet un accès rapide à la zone de coupe sans débrancher la plomberie. Les autres caractéristiques comprennent la commutation à semi-conducteurs ISTTM, une alarme intégrée et des voyants LED avec pavé tactile externe pour l'arrêt de l'alarme et la commande manuelle. Les toilettes de haute qualité - disponibles en avant rond et allongé, ont des performances de chasse améliorées et portent la marque WaterSense®. Les deux modèles sont dotés de réservoirs isolés pour éliminer la transpiration. Siège de toilette inclus.
Spécifications techniques
  • Réference unique.libertypumps-ascentiiseries
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsWater Operated Water Closets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-09-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette