Les solutions personnalisées de LiftMaster ® sont des ensembles intégrés, assurant une intégration transparente d'un système de porte commerciale motorisée. La combinaison de technologies avancées, de fonctionnalités et d'accessoires fournis par LiftMaster simplifie le processus de détermination de la meilleure solution pour répondre à votre application spécifique d'opérateur de porte automatique.
Idéal pour les applications avec des cycles horaires limités, les opérateurs de porte commerciale légers LiftMaster sont solides, puissants et très fiables.
Connectivité professionnelle
Surveillance et contrôle - myQ Smart Facility Access est une solution logicielle basée sur le cloud qui fournit des données et des analyses en temps réel à une installation commerciale.Sûreté et sécurité des entreprises
Normes de sécurité - Conforme aux normes de sécurité UL 325.
Capteurs de sécurité commerciaux - Protégez les personnes et les véhicules avec des capteurs de sécurité et des accessoires qui empêchent la porte de se fermer sur les obstacles.
Security+ 2.0® - Protégez l'accès aux installations avec la technologie Security + 2.0, ouverture pour les appareils enregistrés uniquement.
Puissance commerciale
Courant nominal - 120 V CA, tension 60 Hz, courant nominal 1,5 A
Homologué UL®
Réduction de la maintenance - Prolongez la durée de vie du matériel et réduisez la maintenance grâce à un démarrage/arrêt en douceur.
Assurer l'accès - Garantir l'accès à l'installation lorsque l'alimentation est coupée en ajoutant une batterie de secours (485LM, accessoire en option)
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |