Publier vos produits
MAXUM DC Hoist Commercial Door Operator
MAXUM DC Hoist Commercial Door Operator
MAXUM DC Hoist Commercial Door Operator
MAXUM DC Hoist Commercial Door Operator
    LiftMaster

    MAXUM DC Hoist Commercial Door Operator

    Traduit par Google,
    • Moteur et réducteur spécialement conçus pour répondre aux exigences élevées des applications commerciales.
    • Commande à 3 boutons avec écran LCD à 4 lignes pour la configuration et la programmation depuis le niveau du sol.
    • Jusqu'à 33 % plus rapide que les opérateurs de portes commerciales standard, ce qui vous permet d'envoyer et de recevoir vos colis rapidement. La vitesse moyenne est de 12 pouces par seconde.
    • L'accessoire de batterie de secours en option permet de maintenir votre porte en fonctionnement même en cas de panne de courant, garantissant ainsi un fonctionnement sûr et continu.
    • Le diagnostic au niveau de l'étage via myQ® Facility sur votre appareil mobile vous permet de voir quand il y a un problème et d'anticiper les cycles de maintenance.
    • Le Wi-Fi® intégré vous permet de vous connecter facilement au logiciel myQ Facility, vous permettant d'obtenir des données et des informations précieuses pour améliorer vos opérations.
    • Security+ 2.0® élimine pratiquement les interférences des ondes radio et offre une portée étendue.
    Spécification
    • myQ Compatibility: Works with myQ, myQ Facility, or myQ Enterprise

      Power: 120V/240V (1PH/3PH); 480V (3PH); 208V & 600V (3PH) available with transformer accessory

      Wi-Fi: Yes

      Battery Backup: Capable w/ accessory kit 7 DC7AH only

      Monitored Safety Inputs: 3 Inputs

      Duty Cycle Per Hour p/h & Per Day p/d: Standard - 20 cycles p/h /90 p/d | Extended - 30 cycles p/h /150 p/d

      Speed/Per Second: Faster speed,12” on average for sectional and 8–9 inches for rolling steel doors

      Radio Receiver: Security + 2.0

      Motor Type: 24VDC Motor Drive

      Soft Start/Stop: Yes

      Dual handing for installs: Right or left no longer required for order

      Warranty: Standard Duty - 5 Years, or 85,000 Cycles, Extended Duty - 5 Years, or 130,000 Cycles

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MAXUM-DC-hoist-operator
    • Famille de produitsCommercial Door Operators
    • Groupe de produitsIndustrial-Duty Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
    • Classification IFCÉlément d'ouverture
    • Code ETIMEC000367
    • Nom ETIMElectrical door opener
    • Nom UNSPSCDoor openers
    • Code UNSPSC30171512
    • Code Uniclass 2015Pr_75_30_23_33
    • Description de l'Uniclass 2015Garage door operators
    • Code CSI MasterFormat 201408 71 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators
    • Numéro OmniClass23-17 19 11 31
    • Titre OmniClassAutomatic Door Controls and Operators