Publier vos produits
5"/6" LUNA 56 PRO, Fixed, Color Selectable Recessed Fixture
5"/6" LUNA 56 PRO, Fixed, Color Selectable Recessed Fixture
5"/6" LUNA 56 PRO, Fixed, Color Selectable Recessed Fixture
5"/6" LUNA 56 PRO, Fixed, Color Selectable Recessed Fixture
5"/6" LUNA 56 PRO, Fixed, Color Selectable Recessed Fixture
5"/6" LUNA 56 PRO, Fixed, Color Selectable Recessed Fixture
5"/6" LUNA 56 PRO, Fixed, Color Selectable Recessed Fixture
    Liteline

    5"/6" LUNA 56 PRO, Fixed, Color Selectable Recessed Fixture

    Traduit par Google,

    Le LUNA56 PRO est un luminaire encastré fixe pour rénovation, adapté aux applications de 12,7 ou 15,2 cm. Ce downlight hautes performances, facile à installer, offre un bon rendement lumineux, une faible consommation d'énergie et un design épuré. Il convient aux environnements humides.

    Spécification
    • Application Ceiling Recess Mount

      Approved Location Wet / Insulated Ceilings / Indoor / Outdoor

      Beam Angle 40° / 60°

      CCT (color selectable)

      2700 K / 3000 K / 3500 K /4000 K / 5000 K

      Certification cETLus

      Class II Yes

      Color (Trim) WH / BK / BN

      Color (Reflector) WH / BK / SS / SP / GD

      CRI 90

      Dimming Yes

      Dimming Tech Forward/reverse-phase

      TRIAC/ELV

      Energy Star Yes*

      Hole Cut Ø 51/2"~61/8" (140~155mm)

      Input 100-135V AC, 60Hz

      Lumens Up to 2500

      Lumens per Watt Up to 83

      Power Factor 0.9

      Projected Life 70% @ 50,000 hrs

      Warranty Lifetime

      Wattage 17W / 20W / 33W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.5-6-luna-56-pro-fixed-color-selectable-recessed-fixture
    • Famille de produitsDownlights
    • Groupe de produitsLUNA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 00
    • Titre OmniClassElectrical Lighting