Publier vos produits
High speed door 650NG
High speed door 650NG

    High speed door 650NG

    Traduit par Google,

    La porte rapide Loading Systems 650NG est une porte pliante composée d'un cadre périmétrique autoportant en acier galvanisé et d'un rideau en PVC renforcé de barres d'acier horizontales pour assurer une résistance au vent jusqu'à 160 Km/h. Le rideau est soulevé par des ceintures solides et rassemblé sur le dessus. Les guides coniques brevetés confèrent au 650NG une faible perméabilité à l'air et de bonnes performances en cas de forte charge de vent. Étudié pour l’industrie lourde, il convient également à tous types d’industries. Parfait pour les applications internes et externes, pour les grandes ouvertures et conçu pour une longue durée de vie. Le 650NG est la bonne solution en cas de vent fort et de dépressions.

    Spécification
    • Maximum dimensions:
      W 20.000 mm x H 15.000 mm

      Speed:
      Max opening speed up to 1 m/s
      Closing speed 1 m/s

      Wind resistance:
      Standard Class 2 up to 35 m² further on project till Class 4

      Structure:
      Self-supporting

      Frame / motor cover hood:
      Standard: Galvanized Steel
      Optional: Powder coated Steel
       Stainless Steel 441/304/316

      Telo:
      Standard: 
      PVC curtain fabric 900 gr/m²

      Optional: 
      Insulated 3 mm
      Insulated 7 mm
      Translucent 35/40%
      FDA (white)
      Antistatic

      Control panel:
      Standard: Powder coated Steel box IP54 (300 x 500 x 150 mm)
      Optional: Stainless Steel
      PVC box IP65 (300 x 400 x 150 mm)
      Contactors
      Thermail modular protection
      Power supply 3-ph, 3-230V
      Power supply 3-ph, 3-400V
      Star/Stop Button
      Emergency stop button
      IP rating for motor and control panel IP54

      Safeties:
      Standard: Photocells set IP65
      WiFi safety edge IP65
      Optional: 
      Multi ray light curtain barrier H2500 IP67

      Emergency opening:
      Standard: 
      Hand crank
      Optional: 
      Counterweight system
      Chain system 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.high-speed-door-650NG
    • Famille de produitsIndustrial doors
    • Groupe de produitsHigh-Speed doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)15000
    • Largeur (mm)20000
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_04
    • Description de l'Uniclass 2015Automatic revolving doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 45 17
    • Titre OmniClassRapid Opening Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord