Un style classique. Des performances modernes.
Reproduisez l'aspect intemporel et traditionnel de l'alternance de larges planches et de tasseaux étroits, un design classique souvent présent dans l'architecture résidentielle. Ce profil apporte la chaleur et le charme du bardage en bois traditionnel tout en offrant tous les avantages des matériaux modernes.
Fabriqué en aluminium de haute qualité, ce profilé offre la même profondeur, la même texture et les mêmes jeux d'ombres que le bois véritable, créant ainsi une façade d'une beauté saisissante qui sublime l'extérieur de toute maison. Contrairement au bois naturel, il est léger, exceptionnellement durable et résistant aux intempéries, à la pourriture et aux insectes. Sa surface facile d'entretien ne nécessite ni peinture ni vernis, garantissant une beauté durable avec un minimum de maintenance.
Les lames sont conçues pour une installation verticale uniquement, garantissant un alignement constant et un aspect net et uniforme.