Écrans et boîtiers Link & Lock™ : innovants, adaptables et faciles à utiliser
Link & Lock™ est le système de fixation invisible innovant de Longboard, conçu pour une installation rapide et une flexibilité de conception exceptionnelle dans une large gamme d'applications intérieures.
Fabriquées à 100 % en aluminium architectural extrudé, les barres Link & Lock™ sont incombustibles, sans COV et résistantes à la corrosion, ce qui leur confère une durabilité exceptionnelle et une esthétique irréprochable. Disponibles en plusieurs dimensions et dans une vaste gamme de finitions (imitation bois, couleur unie, métal vieilli naturel et finitions spéciales), elles s'adaptent à tous les projets architecturaux.
Chaque latte en 2 parties accepte les embouts Longboard® assortis pour un aspect haut de gamme et peut être installée dans une variété d'orientations pour obtenir des designs de poutre, d'aileron ou de persienne saisissants.