Publier vos produits
Interior Acoustic Wall & Ceiling Systems - Perforated Planks
Interior Acoustic Wall & Ceiling Systems - Perforated Planks
Interior Acoustic Wall & Ceiling Systems - Perforated Planks
Interior Acoustic Wall & Ceiling Systems - Perforated Planks
Interior Acoustic Wall & Ceiling Systems - Perforated Planks
Interior Acoustic Wall & Ceiling Systems - Perforated Planks

    Interior Acoustic Wall & Ceiling Systems - Perforated Planks

    Traduit par Google,

    L'utilisation de matériaux acoustiques pour la réalisation des surfaces intérieures des pièces est devenue un concept standard en architecture moderne, reflétant l'importance croissante accordée à la création d'espaces confortables, fonctionnels et esthétiques.

    On peut obtenir un contrôle efficace du son dans un espace de deux manières : soit en absorbant le son pour réduire l’écho et la réverbération, soit en bloquant le son pour empêcher la transmission de bruits indésirables entre les pièces.

    Longboard Architectural Products propose une vaste gamme de produits perforés, à joints ouverts et fermés, pour murs, plafonds et écrans, pouvant être associés à des matériaux acoustiques adaptés afin de créer des solutions de traitement acoustique hautement performantes et sur mesure. Nos produits sont conçus pour allier harmonieusement fonctionnalité et esthétique, garantissant ainsi des espaces non seulement plus confortables sur le plan acoustique, mais aussi dotés d'une élégance raffinée.

    De plus, nous proposons une sélection de produits perforés avec la célèbre membrane acoustique Soundtex appliquée en option, offrant une absorption sonore améliorée et une couche supplémentaire de performance acoustique pour les environnements où un contrôle sonore supérieur est essentiel.

    Spécification
    • Metal Linear Ceilings - Closed Joint Systems (NRC / SAA)

      Provided by Longboard:

      • 2-1/2" Perforated Plank — No Backer — NRC 0.05 / SAA 0.03
      • 6" V-Groove Plank — No Backer — NRC 0.15 / SAA 0.12
      • 6" Perforated Plank — Soundtex® — NRC 0.75 / SAA 0.75

      Longboard planks with backer provided by others:

      • 2-1/2" Perforated Plank — Fiberglass 1" @ 3lbs/ft³ — NRC 0.70 / SAA 0.72
      • 6" V-Groove Plank — Fiberglass 1" @ 3lbs/ft³ — NRC 0.10 / SAA 0.11
      • 6" Perforated Plank — Fiberglass 1" @ 3lbs/ft³ — NRC 0.70 / SAA 0.70
      • 6" Perforated Plank — Fiberglass 2" @ 3lbs/ft³ — NRC 0.95 / SAA 0.96

      Metal Linear Ceilings - Open Joint Systems (NRC / SAA)

      Provided by Longboard:

      • 6" Link & Lock Baffles — No Backer — NRC 0.10 / SAA 0.12
      • 6" Dauntless Baffles — No Backer — NRC 0.05 / SAA 0.05

      Longboard baffles with backer provided by others:

      • 6" Link & Lock Baffles @ 6" O.C. — Fiberglass 1" @ 3lbs/ft³ — NRC 0.80 / SAA 0.81
      • 4" Dauntless Baffles @ 6" O.C. — Fiberglass 1" @ 3lbs/ft³ — NRC 0.75 / SAA 0.75
      • 6" Dauntless Baffles @ 6" O.C. — Fiberglass 1" @ 3lbs/ft³ — NRC 0.79 / SAA 0.80
      • 6" Dauntless Baffles @ 6" O.C. (with insulation above rails) — Fiberglass 1" @ 3lbs/ft³ — NRC 0.65 / SAA 0.65
    Spécifications techniques
    • Réference unique.interior-acoustic-wall-ceiling-systems-perforated-planks
    • Famille de produitsAcoustic Panels
    • Groupe de produitsAluminum Perforated Planks, Acoustic Wall & Ceiling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 11 11
    • Titre OmniClassFixed Partitions