Publier vos produits
Interoir Baffle Metal Ceiling Systems - Dauntless Suspended Ceiling System
Interoir Baffle Metal Ceiling Systems - Dauntless Suspended Ceiling System
Interoir Baffle Metal Ceiling Systems - Dauntless Suspended Ceiling System
Interoir Baffle Metal Ceiling Systems - Dauntless Suspended Ceiling System
Interoir Baffle Metal Ceiling Systems - Dauntless Suspended Ceiling System

    Interoir Baffle Metal Ceiling Systems - Dauntless Suspended Ceiling System

    Traduit par Google,
    Système de plafond Dauntless : Design audacieux, installation facile

    Le système Dauntless offre une esthétique distinctive à joints ouverts et une installation simple et rapide. Notre conception innovante à clips et rails assure une fixation sécurisée tout en simplifiant l'accès et l'entretien ultérieurs.

    Conçue pour une polyvalence optimale, la gamme Dauntless s'adapte à votre vision : créez des lignes épurées et continues grâce à notre configuration Baffle, ou introduisez des variations géométriques saisissantes avec Curve. Quel que soit votre projet, Dauntless allie créativité et performance dans une solution de plafond unique.

    Spécification
    • Beams

      • 1-5/8" x 4" Beam — 24': 2X4CB.289 | End Caps (20/box): 2BEC.4
      • 1-5/8" x 6" Beam — 24': 2X6CB.289 | End Caps (20/box): 2BEC.6

      Hanger Bracket Mounting System

      • Side Rail — 24' Carrier Rail — Qty: 1 | SKU: 2CBSR.289

      Beam Spline Connection Top — Accessory — Qty: 1 | SKU: BSCT.6

      • 2" Hanger Bracket — Bracket — Qty: 1 | SKU: CBHB.2
      • 4" Hanger Bracket — Bracket — Qty: 1 | SKU: CBHB.4
      • 6" Hanger Bracket — Bracket — Qty: 1 | SKU: CBHB.6
      • 8" Hanger Bracket — Bracket — Qty: 1 | SKU: CBHB.8
      • 10" Hanger Bracket — Bracket — Qty: 1 | SKU: CBHB.10
      • 12" Hanger Bracket — Bracket — Qty: 1 | SKU: CBHB.12

      Clip Mounting System

      • Single Rail* — 24' Carrier Rail — Qty: 1 | SKU: CBR.289
      • Double Rail* — 24' Carrier Rail — Qty: 1 | SKU: CBDR.289
      • 1-1/2" Single Hanger Clip — Clip — Qty: 20/box | SKU: HCS.2
      • 3" Hanger Clip — Clip — Qty: 20/box | SKU: HC.3
      • Eye Bolt with T-Nuts — Attachment — Qty: 20/box | SKU: CBEB.N20

      *Includes 7 Eye-Bolts with T-Nuts

    Spécifications techniques
    • Réference unique.interoir-baffle-metal-ceiling-systems-dauntless-suspended-ceiling-system
    • Famille de produitsMetal Ceiling Systems
    • Groupe de produitsBaffle System, Suspended
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Code CSI MasterFormat 201409 54 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Specialty Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 15 11 11
    • Titre OmniClassMetal Wall Cladding Sections