Publier vos produits
Hercules C DN65
Lovato

Hercules C DN65

Traduit par Google,
Le collecteur de zone modulaire de distribution Lovato C DN65 2 et 3 circuits est réalisé avec des tubes de départ et de retour cylindriques, complètement séparés et non isolés. Les raccordements principaux au générateur de chaleur et au circuit secondaire sont bridés. Convient à toutes les applications. Grâce au KIT « CONNECTA », il est possible : • de l'installer dans de petits espaces (raccordement coudé à 90° pour les collecteurs de zone) • de connecter plusieurs collecteurs de zone de différentes tailles (kit de réduction axiale) • de satisfaire tout type de demande de chauffage/refroidissement indépendamment pour le raccordement du collecteur de zone (kit d'adaptation pour groupes de pompes jusqu'à DN25). Hercules est le premier système prêt à l'emploi sur lequel des pompes jumelées peuvent être installées.
Spécification
  • C DN65 2/3 F 2-zones modular headers DN150 profile for heating/cooling systems made in S235 steel painted with epoxy powders, DN150 PN10-8 holes, flanged connections from the heat source side, DN65 PN10-4 holes flanged connections with one ¾" F sleeve placed on the return for the draining the system and two 1¼" F blind sleeves for support feet (accessory). The modular header is complete with black EPP insulation of density 40 g/l, λ 0,035 W/mk. Max. flow rate zone 70 mc/h. Nominal output (ΔT 20): 1600 kW Maximum operating temperature 100 °C. Maximum working pressure 10 bar.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Hercules-C-DN65
  • Famille de produitsHERCULES
  • Groupe de produitsDN 65
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique