Publier vos produits
Macuk E S-SR PRO
Lovato

Macuk E S-SR PRO

Traduit par Google,
MACUK E S-SR PRO est une unité d'interface thermique électronique pour les applications de chauffage et d'eau chaude. Grâce à l'échangeur de chaleur à deux plaques, le module permet également une séparation complète du circuit primaire ou du système central de l'installation. Convient aux appartements, maisons mitoyennes, maison jumelée avec système de chauffage centralisé. La production d'eau chaude sanitaire est contrôlée électroniquement par une unité de contrôle et un échangeur à plaques en acier inoxydable brasé qui permet une alimentation immédiate en ECS. Grâce à la vanne modulante avec actionneur de moteur pas à pas de 5 secondes (installée dans le circuit de retour primaire), qui partialise le débit d'eau dans le circuit primaire, les gaspillages d'eau et les temps d'attente inutiles sont éliminés. Le débit d'eau primaire est également géré proportionnellement par le module : selon la demande de l'utilisateur sanitaire, la vanne augmente ou diminue l'ouverture du circuit de retour primaire. Toute l'énergie non utilisée dans le circuit ECS est utilisée dans le circuit de chauffage. Le module intègre une fonction by-pass, directement pilotée par l'électronique et la vanne modulante et dépendant de la température réglée sur la sonde ECS. Pendant la phase de veille, la fonction confort ECS est activée en maintenant la température de l'échangeur à la valeur de consigne. Si la température descend en dessous de la température de consigne – température d'hystérésis (Tset-T hys), la vanne à deux voies du module s'active en prélevant de la chaleur sur le circuit primaire. La régulation électronique peut également gérer 2 niveaux de température dans le circuit de chauffage : pour pour les systèmes de chauffage au sol et pour les systèmes de radiateurs/ventilo-convecteurs, les deux peuvent être réglés par des courbes de compensation. La pompe modifiera la vitesse en fonction de la valeur ∆T entre le départ et le retour. Il existe également un transducteur de pression pour protéger la pompe des dommages causés par les surpressions.
Spécification
  • Heat interface unit module consisting of: primary circuit with Cu Ø 18 mm pipes kit, 400 µ primary circuit strainer, sensor pocket for heat meter flow sensor, brazed AISI 316L heat exchanger for space heating circuit (separately supplied), 2-way valve DN20 Kv=4.5 regulated by means of 230V 3p electric servomotor, template for thermal energy meter L110 mm with M ¾" connections. 2-way modulating valve with linear stepper motor actuator 12V to regulate DHW production by partializing the water flow rate in the primary circuit, predisposition for brazed plate heat exchanger in AISI 316L on DHW side (supplied separately) sensor pocket for DHW circuit sensor and flow switch with calibration 1.5 ÷ 35 l/min, Cu piping kit Ø 18 mm. L110 mm jig with M ¾" connections for domestic cold water meter with 1,5 mc/h impulsive output (supplied separately). Heating circuit Cu pipe kit Ø 18 mm, thermowell for system flow probe, pressure transducer, high efficiency electronic circulator Wilo PARA 15/1-6 iPWM) and 3 bar safety valve. Mehta digital controller for electronic control of DHW production and complete management of the heating circuit. Manual air vent valves and system load tap included.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Macuk-E-S-SR-PRO
  • Famille de produitsMacuk
  • Groupe de produitsPro
  • Date de publication2021-01-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique