Publier vos produits
Macuk rsd Pro
Lovato

Macuk rsd Pro

Traduit par Google,
MACUK RSD PRO est une sous-station pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire instantanée. Elle convient aux appartements, aux maisons unifamiliales et aux systèmes de chauffage central. Son installation est rapide et facile. Il est prêt à être raccordé avec les raccordements hydrauliques sur place. Plusieurs accessoires sont disponibles pour répondre à toutes les exigences. - compteur de chaleur et compteur d'eau froide avec sortie impulsionnelle M-Bus ready ;- compteur de chaleur et compteur d'eau froide avec émetteur radio ;- compteur de chaleur à ultrasons ;- actionneurs électriques 230 V ou 24 V pour vanne différentielle. La production d'eau chaude sanitaire est contrôlée par une vanne thermostatique proportionnelle, par l'échangeur de chaleur et grâce au by-pass à réglage fié qui assure une production instantanée d'ECS à la bonne température, évitant les gaspillages d'eau et les retards. Vanne différentielle (débit réglable de 400 l/h à 1.400 l/h) pour équilibrer le débit des modules indépendamment à la tête du circuit primaire.
Spécification
  • Heat interface unit module consisting of: primary circuit with fully insulated Cu Ø 18 mm pipes kit, 400 µ primary circuit strainer, sensor pocket for heat meter flow sensor, brazed AISI 316L plate heat exchanger (DHW circuit), 3-port thermostatic valve for secondary circuit DN20 Kv=4.5 domestic hot water circuit with regulation 30÷60°C, . Differential valve 5÷30 KPa for balancing the flow rate from 520 to 1400 l/h and spacer pipe ¾" M connections, length 110 mm for 1.5 mc/h water meter (accessory). DHW secondary circuit side including Cu pipe kit Ø 18 mm, predisposition for DHW pulse cold water meter Qn 1.5 mc/h with, ¾" M connections, length 110 mm, sensor pocket for DHW thermostatic valve. Heating circuit Cu pipe kit Ø 18 mm, lockshield valve, 2-way valve DN20 Kv=4.5 regulated by electric actuator or thermostatic actuator. Manual air vent valves included.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Macuk-rsd-Pro
  • Famille de produitsMacuk
  • Groupe de produitsPro
  • Date de publication2021-01-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique