Publier vos produits
Tiger Box
Lovato

Tiger Box

Traduit par Google,
Caisse en acier zingué avec dossier isolé ; porte/cadre auto-adaptatif réglable en profondeur et peint en blanc RAL 9010 ; gabarit temporaire; robinet d'arrêt 1” M- ¾” F et joints;
Spécification
  • Shut-off jig kit including recessed box in galvanised steel with insulated back and door with depth self-adapting frame painted white RAL 9010. N. 4 shut-off ball valves 1" M - ¾" F (n.2 primary side and n.2 secondary side) and spacer connection M-M 1" L= 160 mm, support bracket and seals. Box dimensions (WxHxD) - 400x500x110 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Tiger-Box
  • Famille de produitsTiger
  • Groupe de produitsMetal casing
  • Date de publication2021-01-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique