La plateforme linéaire Advantage Continuous Linear (ACL3) est une solution haut de gamme offrant un excellent rapport qualité-prix pour tout projet commercial. L'ACL3 propose des lignes continues et homogènes, avec des options d'éclairage direct et indirect pour un contrôle optimal de l'éblouissement. Les lignes droites et les rectangles éclairés à 90° offrent une esthétique épurée aux salles de conférence, couloirs, bureaux paysagers et espaces d'accueil.
L'ACL3 est disponible en configurations avec câble et tige suspendus, encastrées, à montage direct au plafond ou murales, offrant une couverture complète pour toute application intérieure commerciale.
Avec un indice de rendu des couleurs ultra-élevé (IRC minimum de 90), les couleurs des objets dans l'espace sont reproduites de façon réaliste pour un rendu naturel. L'ACL3 est disponible avec une tension d'entrée universelle de 120-277 V ou 347 V pour les applications aux États-Unis et au Canada.
L'ACL3 propose une gamme d'options de contrôle d'éclairage au niveau du luminaire (LLLC) pour une conformité aux normes et des économies d'énergie optimales. L'intégration de systèmes de contrôle tiers (3PC) est une caractéristique unique offerte par LSI, permettant une plus grande flexibilité : les luminaires LSI sont ainsi compatibles avec les plateformes de contrôle d'autres fabricants.
Des flux lumineux et des finitions personnalisés sont disponibles. Contactez le service client ou le service des devis de LSI pour obtenir des plans d'atelier ou des informations tarifaires.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |
Mexique |