Publier vos produits
(3RPM) Recessed Perimeter Linear

(3RPM) Recessed Perimeter Linear

Traduit par Google,

Le luminaire linéaire encastré périmétrique (RPM) est conçu pour créer des lignes lumineuses épurées autour du plafond. Il est compatible avec les plafonds en plaques de plâtre ou en treillis. Différentes configurations sont disponibles, notamment un montage encastré ou en retrait, pour créer un effet de corniche. Avec un flux lumineux allant jusqu'à 1 300 lm/pi, le luminaire RPM est conçu pour les plafonds hauts.

Le luminaire RPM complète la gamme linéaire de la série R et offre un éclairage intérieur complet. Il est disponible en configurations continues et en angles intérieurs/extérieurs avec une alimentation unique. Une batterie de secours en option et diverses commandes complètent le luminaire RPM.

Spécification
  • Construction

    • Rigid extruded aluminum housing for consistency and strength

    • Die Cast Aluminum End Caps

    • Available in varying lengths from 2’ to 8’ for individual or continuous row mounting

    • Seamlessly create a variety of shapes with straight and corner units

    • Housing is treated with phosphate rust inhibitor and painted with textured powder coat paint.

    • Manufactured in the USA

    Optical System

    • High transmission snap-in impact resistant diffuse acrylic lens

    • Minimum CRI of 82

    Electrical

    • High-performance driver features overvoltage, under-voltage, short-circuit and over temperature protection.

    • 0-10V dimming (1% - 100%) standard.

    • Standard Universal Voltage (120-277 VAC) Input 50/60 Hz or optional High voltage (347 VAC).

    • L70 Calculated Life: >100k Hours

    • Total harmonic distortion: <20%

    • Operating temperature: - -40°C to +40°C (-40°F to +104°F)

    • Power factor: >.95

    • Input power stays constant over life.

    • Factory pre-wired to section ends with quick-wire connectors

    • Optional 120-277V 12W integral emergency battery pack is available to meet critical life-safety lighting requirements. The 90-minute batteries provide constant power to the LED system, ensuring code compliance. A test switch/indicator button is installed beneath the snap in lens mounted to the reflector. Installation

    • Mounting options include both Drywall and T-Grid

    • Mounting brackets on housing sides support T-Grid installation

    • Quick connect harness to attach fixtures in continuous rows

    • Joiner tabs to ensure proper alignment from fixture to fixture

    • Power access holes on top and end of fixtures

    • 1/4” holes on support brackets for hanger wires in Grid installations

    • 5/8” mounting holes on drywall fixtures for alternate mounting option

    Warranty

    • LSI luminaires carry a 5-year limited warranty. Refer to https://www.lsicorp.com/resources/terms-conditionswarranty/ for more information.

    • 1 Year warranty on optional Battery Backup. Test regularly in accordance with local codes.

    Listings

    • List for UL 1598 and UL 8750

    • RoHS Compliant

    • Suitable for damp locations

    • Meets Buy American Act requirements

    • State of California Title 24 compliant

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-3rpm-recessed-perimeter-linear
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsArchitectural Linear
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-17
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Luminaires linéaires
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures