Publier vos produits
(HRZ) LiniArc® Horizon Louvered

(HRZ) LiniArc® Horizon Louvered

Traduit par Google,

LiniArc HRZ est un luminaire linéaire polyvalent qui peut améliorer un espace grâce à son design élégant et contemporain. Il utilise des LED à haute luminosité étroitement espacées avec des déflecteurs bien conçus pour minimiser la pixellisation et fournir un éclairage de haute qualité.

HRZ utilise des matériaux haut de gamme, notamment un boîtier en acier moulé sous pression de calibre 20 et une finition de surface en polyester à haute réflectivité. La lentille de couverture est en matériau acrylique à haute transmission. Liniarc HRZ propose plusieurs options pour la distribution de la lumière, le blindage et la finition et répond aux exigences applicables de la Buy American Act (BAA).

Veuillez visiter le site du produit pour plus de documents sur les luminaires et de rapports publiés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-liniarc
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsArchitectural Linear
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Luminaires linéaires
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord