Publier vos produits
(MRM) - Mirada Medium Outdoor Light Area

(MRM) - Mirada Medium Outdoor Light Area

Traduit par Google,

Le Mirada présente un style contemporain, élégant et discret parfaitement adapté aux applications architecturales et commerciales. Conçu pour la rénovation ainsi que pour les nouvelles constructions, il est idéal pour une grande variété d'applications de qualité de spécification où la haute performance et l'esthétique sont essentielles. Convient aux écoles, aux immeubles de bureaux, aux stationnements, aux centres commerciaux linéaires, à l'automobile, au pétrole, aux nouvelles constructions, aux rénovations et aux applications d'éclairage général.

Applications idéales : éclairage de parking, éclairage de chaussée, éclairage de rue, éclairage de passerelle

Veuillez visiter le site du produit pour plus de documents sur les luminaires et de rapports publiés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-mrm
  • Famille de produitsOutdoor Lighting
  • Groupe de produitsArea Lights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)7.6
  • Largeur (pouces)13.5
  • Profondeur (pouces)31.3
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireSilicone
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)30
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord