Le dessus de poteau de la série Opulence est doté de deux bras et d'une base élégants en aluminium moulé qui se montent directement sur un tenon de 2 3/8" à 3" OD. Montage pratiquement transparent sur un poteau rond de 4 po avec adaptateur de montage encastré en option. Disponible avec des couvercles de base décoratifs et en aluminium repoussé, un poteau conique contemporain avec base assortie, un dessus de poteau à deux bras et des supports de montage mural. Des versions de luminaire compagnon sont également disponibles pour un bras latéral/poteau, un mur, une suspension et un montage en surface/direct.
Doté d'un objectif à grande ouverture avec une gamme dense de LED, Opulence offre les meilleures performances de sa catégorie avec des LED à haute efficacité et de véritables distributions IES. Lentille diffuse disponible en option pour un confort visuel amélioré. Disponible dans les 8 finitions de peinture standard de LSI ainsi que dans des couleurs personnalisées.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |
Mexique |