Publier vos produits
(XPWS3) Patriot Wall Sconce

(XPWS3) Patriot Wall Sconce

Traduit par Google,

Respectueux de l'environnement et économe en énergie, l'applique murale Patriot à DEL de LSI offre une uniformité exceptionnelle sans éclairage vers le haut pour créer un environnement plus lumineux avec moins d'éblouissement, ce qui la rend idéale pour l'éclairage d'entrée, de sortie et de sécurité. Ce luminaire mural est doté d'un boîtier monobloc en aluminium moulé sous pression avec des courbes élancées et des lignes architecturales distinctives pour mettre en valeur n'importe quel site.


Veuillez visiter le site du produit pour plus de documents sur les luminaires et de rapports publiés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-xpws3
  • Famille de produitsOutdoor Lighting
  • Groupe de produitsWall Mount Exterior
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-04-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)8
  • Largeur (pouces)19.25
  • Profondeur (pouces)12.81
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)30
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC000346
  • Nom ETIMBuilding site lighting luminaire
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring