Publier vos produits
(XWS) Mirada Wall Sconce - Silicone Optics

(XWS) Mirada Wall Sconce - Silicone Optics

Traduit par Google,

Applique murale Mirada (XWS)

Le design élégant de l'applique murale Mirada et son large éventail de fonctionnalités le rendent idéal pour les applications commerciales et architecturales telles que les écoles, les immeubles de bureaux, les centres commerciaux, les concessionnaires automobiles, les stations-service, les nouvelles constructions, les rénovations et l'éclairage à usage général. Trois options de lentilles vous permettent de choisir entre une performance photométrique maximale (FTW), un maximum de lumens par watt (MT) ou un confort visuel maximal avec une lentille diffuse (MTD). Les options de lentilles claires et diffuses sont disponibles en polycarbonate et peuvent être commandées avec du matériel inviolable pour les applications à fort abus. L'applique murale Mirada propose également une grande variété de sélections, de commandes et d'options CCT, ainsi que des produits de zone d'accompagnement, de dessus de poteau et de borne, ce qui en fait la solution idéale pour presque toutes les applications de montage mural.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-xws-sil
  • Famille de produitsOutdoor Lighting
  • Groupe de produitsWall Mount Exterior
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5.32
  • Largeur (pouces)19.34
  • Profondeur (pouces)12.75
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireSilicone
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)30
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring