Publier vos produits
(ZNL) ZONE Large - Sport/ Court Light

(ZNL) ZONE Large - Sport/ Court Light

Traduit par Google,

La lampe de sport à LED ZONE™ de LSI change la donne pour les applications d'éclairage de terrain. ZONE présente un design élégant et discret et des LED hautes performances associées à des optiques en silicone précises pour produire des niveaux supérieurs d'éclairage et d'uniformité. Par rapport aux systèmes d'éclairage de court HID typiques, la charge énergétique est réduite jusqu'à 75 %.

Veuillez visiter le site du produit pour plus de documents sur les luminaires et de rapports publiés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-znl
  • Famille de produitsOutdoor Lighting
  • Groupe de produitsSports
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)1.44
  • Largeur (pouces)25
  • Profondeur (pouces)47.75
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireSilicone
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)55
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring