Publier vos produits
Colorado

Colorado

Traduit par Google,

Profilés linéaires pour applications extérieures, projecteurs pour applications extérieures

Porter la lumière à de nouveaux sommets

Profilés linéaires pour véhicules avec alimentation intégrée et performances d'éclairage puissantes – plus de 5700 lm par mètre carré – développés comme éclairage architectural pour les façades de bâtiments urbains tels que les bâtiments historiques et publics, et les hôtels.

Le luminaire Colorado est disponible en trois longueurs (60, 100 et 120 cm) et en trois configurations : encastré à fleur pour un style minimaliste, encastré avec cadre à feuillure, ou en saillie à l’aide de supports à deux points de pivot. Une paire de supports réglables est disponible pour une plus grande flexibilité d’orientation du faisceau lumineux.

En matière d'éclairage, les optiques sont encastrées pour un confort visuel accru et inclinables de ±20° pour un positionnement précis , garantissant ainsi l'uniformité de la lumière sur la surface éclairée. Toute la gamme d'optiques, des optiques à symétrie de révolution aux optiques diffuses et elliptiques, peut être orientée vers l'extérieur sans compromettre les indices de protection IP65 et IP67 du luminaire. Le luminaire Colorado peut être équipé des accessoires anti-éblouissement : grille alvéolée et écran anti-éblouissement, montés directement sur le bloc optique et réglables en même temps que les optiques.

Spécification
  • Drive-over up to 2000 kg; recessed (floor); Power supply: 230Vac; Lumen output at source: 9900 lm (3000K); Delivered lumen output: 7286 lm (3000K, 12°)

    CRI Colour Rendering Index: 80; 

    Body material: body made of Anticorodal® low-copper-content aluminium EN AW 6060 T5 for excellent heat dissipation, manufactured from an extruded profile and subjected to a deep black electro-colouring process (between 10 and 15 microns) for excellent corrosion resistance. Caps made of black-painted (RAL 9005 matt) technopolymer for greater resistance to corrosion and atmospheric agents; Finishes: black anodized aluminium finish obtained by electro-colouring to give the product better heat dissipation and the material corrosion resistance; Screen material: 10-mm-thick transparent, tempered extra-clear glass, high-transmittance with grey-vitrified serigraphy (RAL 7015), to ensure chromatic uniformity and excellent resistance to knocks and scratches, 10-mm-thick acid-etched, tempered extra-clear glass, with grey-vitrified serigraphy (RAL 7015) resistant to knocks and scratches, and with high transmittance to eliminate chromatic aberrations. (diffuse version); Seals: Black peroxide EPDM O-rings guarantee lasting resistance to UV rays; 

    Installation: On/off version: one IP68 4-way connector for power supply. 

    Dimmable version: an IP68 4-way connector for power supply and an IP68 5-way connector for DALI and 0/1–10V signal; built-in power supply unit; Control system: DALI-2, 0/1-10V, ON/OFF; 

    Ingress protection: IP65, IP67, IP69; Impact resistance: IK10

    Colorado 1.0 679x121x121 mm 41W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 1.1 979x121x121 mm 62W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 1.2 1279x121x121 mm 83W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 2.0 632x94x118 mm 41W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 2.1 932x94x118 mm 62W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 2.2 1232x94x118 mm 83W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 3.0 625x73x173 mm 41W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 3.1 925x73x173 mm 62W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 3.2 1225x73x173 mm 83W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 4.0 679x121x121 mm 43W 230Vac RGBW 

    Colorado 4.1 979x121x121 mm 64W 230Vac RGBW 

    Colorado 4.2 1279x121x121 mm 85W 230Vac RGBW 

    Colorado 5.0 632x94x118 mm 43W 230Vac RGBW 

    Colorado 5.1 932x94x118 mm 64W 230Vac RGBW 

    Colorado 5.2 1232x94x118 mm 85W 230Vac RGBW 

    Colorado 6.0 625x73x173 mm 43W 230Vac RGBW 

    Colorado 6.1 925x73x173 mm 64W 230Vac RGBW 

    Colorado 6.2 1225x73x173 mm 85W 230Vac RGBW 

    Colorado 7.0 679x121x121 mm 43W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K 

    Colorado 7.1 979x121x121 mm 64W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K 

    Colorado 7.2 1279x121x121 mm 85W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K 

    Colorado 8.0 632x94x118 mm 43W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K 

    Colorado 8.1 932x94x118 mm 64W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K 

    Colorado 8.2 1232x94x118 mm 85W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K 

    Colorado 9.0 625x73x173 mm 43W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K 

    Colorado 9.1 925x73x173 mm 64W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K 

    Colorado 9.2 1225x73x173 mm 85W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K

Spécifications techniques
  • Réference unique.colorado
  • Famille de produitsOutdoor
  • Groupe de produitsLinear profiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage