Publier vos produits
Illuminated Blade - RM93
Illuminated Blade - RM93
Illuminated Blade - RM93
Illuminated Blade - RM93
Illuminated Blade - RM93

    Illuminated Blade - RM93

    Traduit par Google,
    • Jusqu'à 950 lumens délivrés par pied • Lame acrylique flottante • Boîtier extrudé sans fixations exposées • Options encastrées, en surface et suspendues • Luminaires simples ou rangées continues
    Spécification
    • Length: 24” to 96” (nominal)

      Output: 86 LPW

      Housing: Extruded aluminum

      Lens: Cast clear acrylic with frosted edges

      Mounting: Pendant, surface, recessed, T-Bar

      Driver: Integral, remote or in canopy

      Weight: 7 lb/linear ft

      Certification: UL listed for damp location use

      Warranty: 5-year limited warranty

      Photometry: Third-party photometric report and IES files on the website

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rm-93
    • Famille de produitsStandard Lighting Products
    • Groupe de produitsLINEAR, CURVES, SHAPES
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Luminaires linéaires
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis