Publier vos produits
Lundhs Karelia Red Wall Tiles

Lundhs Karelia Red Wall Tiles

Traduit par Google,

LUNDHS Karelia Red est un matériau 100 % naturel provenant des montagnes du sud-est de la Finlande, extrait par Palin Granit. C'est un matériau rouge foncé à grain grossier qui convient aux projets de construction de taille moyenne à grande. La pierre est raffinée en carreaux avec une sélection de finitions et de tailles pour les murs. Il convient à la fois à un usage résidentiel et commercial, avec une résistance élevée à l'abrasion et aucun problème de taches. Le matériau est l'un des classiques finlandais et très populaire dans le monde entier, en particulier en Extrême-Orient.

Disponible en trois finitions différentes :
Poli (lisse, brillant)
Caress (texturé, brillant)
Soie (texturée, mate)

Contactez Lundhs Real Stone

Spécification
  • Natural stone from Finland, Granite. Available in "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Caress. Weight 2630 kg/m3.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Lundhs_Karelia_Red_Wall_Tiles
  • Famille de produitsWall panels/Tiles
  • Groupe de produitsFor indoor walls, dry and wet rooms
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-04
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalPierre
  • Matériel secondairePierre
  • Conçu enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
  • Classification IFCSurface
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
  • Description de l'Uniclass 2015Natural stone panels
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
  • Numéro OmniClass23-15 15 13 11
  • Titre OmniClassNatural Stone Wall Tiles
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord