Publier vos produits
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles

    Lundhs Royal Wall Tiles

    Traduit par Google,
    LUNDHS Royal est une pierre naturelle aux grands cristaux bleu vif sur fond grisâtre. Matériau 100 % naturel, extrait de la montagne, il est ensuite découpé en panneaux et carreaux dans une gamme de finitions et de formats adaptés à la décoration murale et aux lambris. LUNDHS Royal confère aux murs une apparence lumineuse et vivante, tout en subtilité. Disponible en quatre finitions : * Poli (lisse, brillant) * Caresse (texturé, brillant) * Soie (texturé, mat) * Adouci (lisse, mat)

    Contactez Lundhs Real Stone

    Spécification
    • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite. Cut to size for large projects. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress Weight 2730 kg/m3 .
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lundhs_Royal_Wall_Tiles
    • Famille de produitsWall panels/Tiles
    • Groupe de produitsFor indoor walls, dry and wet rooms
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-04
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPierre
    • Matériel secondairePierre
    • Conçu enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCSurface
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
    • Description de l'Uniclass 2015Natural stone panels
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 15 13 11
    • Titre OmniClassNatural Stone Wall Tiles
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord