Publier vos produits
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles

    Lundhs Emerald Floor Tiles

    Traduit par Google,
    LUNDHS Emerald est une pierre naturelle au fond sombre, presque noir, parsemé de cristaux bleutés lustrés. Matériau 100 % naturel, extrait de la montagne, il est ensuite découpé en carreaux aux finitions et formats variés, offrant ainsi de multiples possibilités pour vos sols. Polyvalent, il convient à tous types de sols et d'escaliers, s'associant facilement à d'autres matériaux de construction ou pouvant être utilisé seul. Six finitions sont disponibles : * Poli (surface lisse et brillante) * Caresse (surface brillante légèrement texturée) * Soie (surface mate texturée) * Adouci (surface mate lisse) * Flammé (surface texturée plus claire, sans brillance) * Jet d'eau (surface texturée de couleur moyenne, sans brillance)

    Contactez Lundhs Real Stone

    Spécification
    • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Caress, Silk/Leather, Honed, Water Jet, Flamed. Weight 2700 kg/m3.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lundhs_Emerald_Floor_Tiles
    • Famille de produitsFlooring/Tiles
    • Groupe de produitsFor indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-04
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPierre
    • Matériel secondairePierre
    • Conçu enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCSurface
    • Nom UNSPSCStone or tile flooring
    • Code UNSPSC30161706
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_57
    • Description de l'Uniclass 2015Natural stone tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13
    • Titre OmniClassFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord