Publier vos produits
Lundhs Marina Wall Tiles

Lundhs Marina Wall Tiles

Traduit par Google,

LUNDHS Marina se reconnaît à ses gros cristaux de feldspath bleu acier sur fond gris. LUNDHS Marina est un matériau 100 % naturel, extrait de la montagne, puis affiné en carreaux avec une sélection de finitions et de tailles adaptées aux murs. Les pierres naturelles de Lundhs sont des produits de haute performance avec une apparence unique. LUNDHS Marina n'a pas de réduction de brillance ou de décoloration de couleur due à un nettoyage répété ou à une exposition au soleil ou à la température. Il est recommandé pour les zones à fort trafic, en raison de sa résistance extrême aux rayures et de son absorption proche de 0 % sans problèmes de taches.

Disponible en quatre finitions de surface différentes

* Poli (une surface lisse et brillante)
* Caress (une surface brillante à texture légère)
* Aiguisé (une surface mate lisse)
* Soie (une surface mate texturée)

Contactez Lundhs Real Stone

Spécification
  • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. 
    Available as "cut to size" for large projects upon request. 
    Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. 
    Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. 
    Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress.
    Weight 2720 kg/m3 .

Spécifications techniques
  • Réference unique.Lundhs_Marina_Wall_Tiles
  • Famille de produitsWall panels/Tiles
  • Groupe de produitsFor indoor walls, dry and wet rooms
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-04
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalPierre
  • Matériel secondairePierre
  • Conçu enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
  • Classification IFCSurface
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
  • Description de l'Uniclass 2015Natural stone panels
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
  • Numéro OmniClass23-15 15 13 11
  • Titre OmniClassNatural Stone Wall Tiles
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord