Publier vos produits
Lundhs Baltic Brown Wall Tiles

Lundhs Baltic Brown Wall Tiles

Traduit par Google,

LUNDHS Baltic Brown est un granit brun foncé à gros grains. C'est un matériau 100% naturel, extrait par Palin Granit, des montagnes du sud-est de la Finlande, puis affiné en panneaux/carreaux avec une sélection de finitions et de tailles pour la décoration murale et les lambris. C'est un matériau de construction classique et bien connu avec des performances élevées et un prix modéré.

Disponible en quatre finitions de surface différentes :

* Poli (lisse, brillant)
* Adouci (lisse, mat)
* Caress (texturé, brillant)
* Soie (texturée, mate)

Contactez Lundhs Real Stone

Spécification
  • Natural stone from Finland. Stone type; Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress Weight 2680 kg/m3.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Lundhs_Baltic_Brown_Wall_Tiles
  • Famille de produitsWall panels/Tiles
  • Groupe de produitsFor indoor walls, dry and wet rooms
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-04
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalPierre
  • Matériel secondairePierre
  • Conçu enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
  • Classification IFCSurface
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
  • Description de l'Uniclass 2015Natural stone panels
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
  • Numéro OmniClass23-15 15 13 11
  • Titre OmniClassNatural Stone Wall Tiles
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord