Publier vos produits
Lundhs Blue Floor Tiles
Lundhs Blue Floor Tiles
Lundhs Blue Floor Tiles
Lundhs Blue Floor Tiles
Lundhs Blue Floor Tiles
Lundhs Blue Floor Tiles
Lundhs Blue Floor Tiles
Lundhs Blue Floor Tiles

    Lundhs Blue Floor Tiles

    Traduit par Google,
    LUNDHS Blue est une pierre naturelle pure, polyvalente et idéale pour les sols. Matériau 100 % naturel, extrait de la montagne, il est ensuite transformé en carreaux disponibles dans une gamme de finitions et de formats adaptés aux sols. Les pierres naturelles Lundhs sont des produits haute performance à l'aspect unique. LUNDHS Blue conserve sa brillance et sa couleur même après des nettoyages répétés ou une exposition au soleil ou aux variations de température. Surnommé la Perle Bleue originelle, LUNDHS Blue se caractérise par ses cristaux de feldspath bleus de taille moyenne. Extrêmement résistant aux rayures et quasiment sans absorption, il est recommandé pour les zones à fort passage, sans risque de taches. Disponible en six finitions : * Poli (surface lisse et brillante) * Caress (surface brillante légèrement texturée) * Adouci (surface mate lisse) * Silk (surface mate texturée) * Flammé (surface texturée rugueuse, plus claire et mate) * Jet d'eau (surface texturée, de couleur moyenne et mate).

    Contactez Lundhs Real Stone

    Spécification
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress, Water Jet, Flamed. Weight 2730 kg/m3.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lundhs_Blue_Floor_Tiles
    • Famille de produitsFlooring/Tiles
    • Groupe de produitsFor indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-04
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPierre
    • Matériel secondairePierre
    • Conçu enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCSurface
    • Nom UNSPSCStone or tile flooring
    • Code UNSPSC30161706
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_57
    • Description de l'Uniclass 2015Natural stone tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13
    • Titre OmniClassFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord