Publier vos produits
Lundhs Karelia Red Floor Tiles

Lundhs Karelia Red Floor Tiles

Traduit par Google,

LUNDHS Karelia Red est un matériau 100 % naturel provenant des montagnes du sud-est de la Finlande, extrait par Palin Granit. C'est un matériau rouge foncé à grain grossier qui convient aux projets de construction de taille moyenne à grande. La pierre est raffinée en carreaux avec une sélection de finitions et de tailles pour les revêtements de sol. Il convient à la fois à un usage résidentiel et commercial, avec une résistance élevée à l'abrasion et aucun problème de taches. Le matériau est l'un des classiques finlandais et très populaire dans le monde entier, en particulier en Extrême-Orient.

Disponible en six finitions de surface différentes :
Poli (lisse, brillant),
Adouci (lisse, mat),
Flammé (texture rugueuse, couleur plus claire, pas de brillance),
Jet d'eau (texturé, couleur moyenne, non brillant),
Caress (texturé, brillant)
Soie (texturée, mate).

Contactez Lundhs Real Stone

Spécification
  • Natural stone from Finland, Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Silk/Leather, Caress, Water Jet, Flamed. Weight 2630 kg/m3.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Lundhs_Karelia_Red_Floor_Tiles
  • Famille de produitsFlooring/Tiles
  • Groupe de produitsFor indoor flooring, dry and wet rooms
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-04
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalPierre
  • Matériel secondairePierre
  • Conçu enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
  • Classification IFCSurface
  • Nom UNSPSCStone or tile flooring
  • Code UNSPSC30161706
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_57
  • Description de l'Uniclass 2015Natural stone tiles
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
  • Numéro OmniClass23-15 17 13
  • Titre OmniClassFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord