Publier vos produits
Architrave Keypad with Backbox
Architrave Keypad with Backbox

    Architrave Keypad with Backbox

    Traduit par Google,
    Le clavier de style Architrave est élégant et compact. Il s'adapte là où les autres claviers ne le font pas, y compris les montants de porte et autres menuiseries.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Width 1.29"
      Height 3.825"
      Depth 2.75"
      Finish
      Matte White | Satin Brass | Bright Chrome | Bright Brass | Antique Brass | Antique Bronze | Satin Chrome | Satin Nickel | Bright Nickel | Gold Plated | Clear Anodized | Black Anodized | Brass Anodized
      Mount Type Surface Mount
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Lamp Technology LED

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-architrave-keypad
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsHomeWorks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.82
    • Largeur (pouces)1.29
    • Profondeur (pouces)2.75
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code CSI MasterFormat 201426 09 36.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Integrated Multipreset Modular Dimming Controls
    • Numéro OmniClass23-35 37 17
    • Titre OmniClassDimmer Control Switches

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis