Publier vos produits
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated

    Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated

    Traduit par Google,

    Le contrôle sans fil Pico est un appareil flexible et facile à utiliser qui permet à l'utilisateur de contrôler les gradateurs, les gradateurs de lampe et les interrupteurs Maestro sans fil. La commande sans fil Pico peut fonctionner comme une commande de table sur un socle, une télécommande portative légère, une commande fixée à un pare-soleil de voiture, ou elle peut être fixée au mur avec ou sans façade Lutron® Claro®, pour imiter un clavier traditionnel. La commande à piles ne nécessite aucune alimentation externe ou câblage de communication.

    Traits:

    • Permet de contrôler les gradateurs et interrupteurs Maestro Wireless, permettant aux utilisateurs d'augmenter et de diminuer les niveaux d'éclairage (PJ2-3BRL-L01, PJ2-2BRL-L01) et de rappeler les niveaux d'éclairage préférés
    • Commande disponible en 8 couleurs pour s'adapter à une variété d'applications
    • Configuration facile pour une utilisation en tant que commande portable, commande de pare-soleil de voiture, commande murale ou commande de table avec l'utilisation du socle en option
    • S'installe simplement dans une installation à 1 gang, 2 gangs ou à plusieurs gangs avec l'adaptateur de montage mural et le gabarit de montage inclus
    • Piédestal de table disponible en noir et blanc
    • La commande alimentée par batterie ne nécessite aucun câblage
    • Contrôle fourni avec la batterie incluse
    • Peut contrôler jusqu'à dix (10) gradateurs, interrupteurs et gradateurs de lampe Maestro Wireless dans une ligne de mire de 100 pi (30 m) ou 30 pi (9 m) à travers les murs, portée

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Finish
      White Gloss | Ivory Gloss | Gray Gloss | Black Gloss | Light Almond Gloss | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Snow | Satin Matte Midnight
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Light and/or Shade Motor Control
      Depth 0.3"
      Height 2.6"
      Width 1.3"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-pj2
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsPico™ Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2.6
    • Largeur (pouces)1.3
    • Profondeur (pouces)0.31
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Code CSI MasterFormat 201426 09 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
    • Numéro OmniClass23-35 37 17
    • Titre OmniClassDimmer Control Switches