Publier vos produits
Athena LTE Modem
Athena LTE Modem

    Athena LTE Modem

    Traduit par Google,
    Le modem LTE est un modem cellulaire qui fournit un service de démarrage connecté Lutron à un système d'éclairage Lutron via une connexion Ethernet. Il fournit une connectivité système aux services cloud de Lutron, ce qui permet une suite de fonctionnalités. Avec cet appareil, Lutron et l'installateur du système peuvent travailler en étroite collaboration pour assurer la préparation du système pour les services de démarrage et de programmation. Il fournit une connexion pour les mises à jour du système en temps réel et permet une connectivité simple pour les applications Lighting Designer et Space Manager.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Provides internet connectivity to Athena Lutron lighting systems only • LTE-certified plug-in modem • A maximum of 16 Lutron devices (Athena processors plus Clear Connect Gateways–Type X) can be connected to a single LUT-LTE-1 • Battery pack included for site survey to identify the optimal signal strength placement before running any wires • Multiple mounting options and accessories available • Securely deploy, monitor and control devices with the Lutron App • Zero-touch setup. Just connect the power and connect the lighting control system Ethernet link • LED indicators for signal strength indication • Helps to expedite system startup
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-athena-LUT-LTE-1
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsAthena
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis